- Página inicial
- Soluções de automação
- Automação industrial e de fábrica
- Pneumáticos
- Válvulas e sistemas de válvulas
- Válvulas de controle de vazão proporcional
Válvulas de controle de vazão proporcional
As válvulas de controle de vazão proporcional fornecem regulação precisa da vazão variável de ar, gases neutros, vapor ou fluidos agressivos e água. Ao fornecer controle responsivo e preciso da vazão, que compensa alterações ou distúrbios na cadeia de controle, seu processo pode ser otimizado, aumentando a qualidade e a eficiência da produção. Design compacto e leve e estrutura de aço inoxidável com diâmetro de até 0,2 mm são ideais para aplicações analíticas e médicas.
Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Válvulas de controle de vazão proporcional
Válvulas de controle de vazão proporcional
Lista de produtos
1-7 de 7 resultados em Produtos
:
{ searchResult: {
pageSize: 23,
searchTerms: '',
totalPageNumber: 1.0,
totalResultCount: 7,
currentPageNumber:1,
attributes: ""
}
}
Comparar produtos
O número máximo de produtos que podem ser comparados é 4. Refine sua seleção.
Descartar