Hiker stands atop green, snow-covered pipeline

Estar fora do campo de visão não significa estar fora do alcance









Protegendo os nossos dutos

A tecnologia da Emerson é fundamental para ajudar as empresas a evitar problemas que elas não conseguiam prever anteriormente e, em seguida, administrar os problemas que surgirem de forma mais rápida. Mas, acima de tudo, ela possibilita a prevenção de vazamentos.













Todos os dias, milhões de quilômetros de dutos transportam hidrocarbonetos — tais como petróleo bruto ou gás natural — da fonte para as refinarias e, em seguida, para os consumidores. Cruzando a paisagem quase que imperceptíveis, os dutos atravessam desertos silenciosos e comunidades agitadas, com o método mais seguro e eficiente de transporte de hidrocarbonetos do mundo nos dias de hoje.

Com cerca de 4 milhões de quilômetros de dutos cruzando os Estados Unidos, preocupações estão surgindo quanto à integridade e segurança dessa rede. Na verdade, metade desses dutos têm 50 anos de idade ou mais. No entanto, com a estratégia da Emerson para a administração da integridade de dutos, as opções de prevenção de vazamentos nunca foram melhores.

Para entender claramente o que está acontecendo dentro dos dutos, os dispositivos de detecção da Emerson são colocados ao longo do duto para reunir dados constantemente. Esses dispositivos inteligentes, juntamente de um conjunto de aplicações de software de administração operacional e da integridade de dutos e ferramentas integradas de software de análise baseada em riscos, permitem que empresas de energia elétrica monitorem condições que identificam possíveis pontos fracos nos dutos, resultando no envio de capital para as áreas de mais alto risco dos dutos.

Por exemplo, a tecnologia de ponta da Emerson pode determinar a corrosão e a taxa de desbaste da parede de um duto, ganhando tempo crucial e dando informações em tempo real para engenheiros sobre ações de manutenção preventiva que devem ser adotadas. Enquanto isso, os sistemas de controle da Emerson oferecem soluções imediatas, tais como a redução da taxa de vazão para diminuir a pressão dos dutos, minimizando as chances de um incidente. Essa combinação de serviços e software de apoio a decisões e informações em tempo real aumenta a eficiência operacional, lucratividade comercial e segurança em todos os dutos de óleo e gás.

Detecção avançada de vazamentos

Embora a tecnologia de dutos tenha avançado drasticamente, nenhum duto é perfeito. Quando o assunto é vazamento de dutos, a identificação de um vazamento em 10 minutos em comparação a 10 horas é a diferença entre um problema rápido de resolver e um desastre que vira manchete. É uma responsabilidade que levamos muito a sério.

Na rara eventualidade de um vazamento, a Emerson tem a tecnologia de detecção de vazamentos mais avançada, o que possibilita a identificação do vazamento e do seu local exato, para que ações corretivas possam ser adotadas para reduzir o impacto imediatamente. Usando uma série de dados, essa tecnologia oferece modelos temporários de dutos em tempo real, uma ferramenta inestimável para operadores de dutos no mundo todo.

A nossa tecnologia é fundamental para ajudar as empresas a evitar problemas que elas não conseguiam prever anteriormente e, em seguida, administrar os problemas que surgirem de forma mais rápida. Mas, acima de tudo, ela possibilita a prevenção de vazamentos.

Na Emerson, a proteção do nosso meio ambiente é mais que uma utopia. Graças às nossas inovações na administração da integridade de dutos, ela é uma realidade global.

Ative o JavaScript para usar este site.