Nova solução de válvula de corte e atuador motorizado da Emerson melhora a segurança e a confiabilidade em sistemas de combustão

ASCO™ Série 148/149

A nova solução de válvula de corte e atuador motorizado Série 148/149 da ASCO™ garante um fechamento de segurança rápido em queimadores de combustível industriais, aumentando a segurança e a confiabilidade nos sistemas de combustão, mesmo sob condições extremas. Imagem em alta resolução

ASCO Série 148/149 fornece um serviço de corte com segurança em menos de um segundo para queimadores de combustível industriais, mesmo sob condições extremas

FLORHAM PARK, N.J.
(18 de abril de 2024) – A Emerson introduziu sua nova válvula de segurança e atuador motorizado ASCO™ Série 148/149, projetados para aplicações de recirculação de queimador de óleo combustível e corte de segurança. A nova solução oferece a usuários industriais uma ferramenta confiável e versátil para impedir excesso de pressão, vazamentos e defeitos do sistema que podem levar a incidentes de saúde e segurança, com uma configuração adequada para uma ampla gama de aplicações em sistemas de combustão. 

A válvula e o atuador são projetados para serem usados juntos em um único sistema, para recirculação de óleo combustível e como um corte de segurança. A combinação é um sistema compacto de duas e três vias com um atuador motorizado que realiza o corte de linhas de combustível rápido e confiável, partindo de uma posição aberta para fechada em menos de um segundo. 

O sistema conta com um projeto de alto fluxo e alta pressão que melhora a produção da coluna e atende as aprovações das certificações UL (Underwriter Laboratories), FM (Factory Mutual) e CSA (Canadian Standards Association), melhorando o desempenho do sistema de combustão de óleo combustível por meio de uma pressão mais alta e de uma tolerância de temperatura média. Ele é projetado para operação robusta e confiável em ambientes externos extremos, sendo capaz de suportar um intervalo operacional de -40 a 150 graus Fahrenheit (-40 a 66 graus Celsius). O projeto de alta pressão da válvula faz com que ela seja uma opção versátil para uso em várias aplicações de queima de óleo combustível. 

“A combinação de válvula e atuador ASCO Série 148/149 inclui recursos alinhados com as melhores práticas do setor, como redundância, portas para teste de vazamento e proteção contra sobrepressão”, diz Ali Sarwar, diretor global de marketing e automação discreta da Emerson. “Com a segurança como nossa maior prioridade, nosso novo projeto fortalece a confiabilidade de uma peça de equipamento crítica encontrada em queimadores e sistemas de combustão em todo o setor de manufatura.”

Para mais informações, visite https://www.emerson.com/en-us/catalog/asco-148-149.

Mídia:
• Contatos: Contatos de mídia global da Emerson

Outros recursos:
• Participe da comunidade Emerson Exchange 365
• Siga a Emerson no X Facebook LinkedIn YouTube

Sobre a Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos mercados industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação, que é líder de mercado, além de sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes híbridos, de processo e discretos na otimização de suas operações, na proteção de seus funcionários, na redução de emissões e na realização de metas de sustentabilidade. Para mais informações, acesse Emerson.com.

Ative o JavaScript para usar este site.