Função à prova de falhas mecânica verdadeira
Os atuadores elétricos RTS à prova de falhas com retorno mecânico por molas para posicionamento à prova de falhas foram criados e aprovados para uso em campo visando uma parada confiável em casos de queda de energia ou de sinal. O design tem a habilidade de ajustar de maneira independente a velocidade do motor e o tempo de parada à prova de falhas.
Controle de processo preciso
A série RTS oferece modulação precisa e contínua (S9) para atender suas aplicações essenciais de controle do processo.
Recursos comuns da série RTS:
- Serviço de ON/OFF e modulação
- Configuração do Bluetooth®
- Registros de dados de diagnóstico
- Certificação UL, CSA, ATEX, IECEx
Produtos