Quando a economia vem com sustentabilidade

O conjunto de soluções de redução de emissões Shafer™ com tecnologia de atuadores com emissões controladas (ECAT™) é uma solução acessível e de acionamento de emissões zero para aplicações críticas de tubulação que precisam de confiabilidade confiável.

Oil Refinery Piping system

Soluções de atuação com emissão zero para sua tubulação de gás natural

Como as novas regulamentações exigem que os operadores reduzam as emissões de gás natural, os usuários são desafiados a encontrar soluções que funcionam no mesmo nível que o acionamento a gás. O conjunto de soluções ECAT transformará seus sistemas de operação de válvulas em uma operação livre de emissões, oferecendo a mesma confiabilidade, compatibilidade e desempenho de suas aplicações de tubulação críticas já existentes, onde a confiabilidade do equipamento é essencial.

icon
Solução de emissões zero

Atinja as metas de redução de emissões com a tecnologia confiável da Emerson.

icon
Economia operacional

Elimine emissões e reduza custos operacionais reinvestindo o gás da tubulação para acionar os atuadores, e estendendo a manutenção para intervalos de cinco anos.

icon
Compatível

Solução versátil que pode ser configurada para novos atuadores e adaptações. Torne sua planta à prova de futuro, não importa as mudanças regulatórias ou as necessidades operacionais.

Como funciona

Usando gás da tubulação para pressurizar o fluido hidráulico e acionar a válvula, a ECAT elimina a ventilação de gás de alta pressão dos tanques através do painel de controle.

Conjunto de soluções ECAT™

Shafer ECAT Emissions Controlled Actuation Technology

ECAT™

Sistema de operação completa de válvulas (VOS) com atuador e controles prontos para montagem na válvula