O que é um atuador tipo pinhão e cremalheira?
- Os atuadores tipo pinhão e cremalheira são dispositivos mecânicos usados para abrir e fechar válvulas ou amortecedores automaticamente, geralmente para aplicações industriais.
- "Pinhão e cremalheira" é um termo genérico para um par de engrenagens que converte movimento linear em movimento giratório. Uma barra linear, chamada de "cremalheira", engata os dentes em uma engrenagem circular, chamada de "pinhão". A aplicação de uma força linear sobre a cremalheira induz o movimento giratório do pinhão.
- Para a automação de válvulas, um projeto comum de atuador usa duas cremalheiras tipo pistão que se movem em direções opostas para garantir o equilíbrio das forças sobre o pinhão. Geralmente é usada a pressão de ar pneumática para mover o atuador. Com a aplicação de pressão às cremalheiras, é possível girar o pinhão na direção desejada. O fundo do pinhão se conecta à haste da válvula para abrir e fechar a válvula conforme o giro do pinhão.
Como funciona?
Aplicações comuns de pinhão e cremalheira
Os atuadores tipo pinhão e cremalheira servem para a automação e a operação de válvulas de um quarto de volta, como as válvulas borboleta, esfera e macho, empregadas em indústrias de processo, como química, farmacêutica, tratamento de água, petróleo e gás etc.
Os atuadores estão disponíveis em dois modelos: retorno por mola e efeito duplo. O retorno por mola mecânica é para aplicações à prova de falhas e pode ser montado na função de segurança "fechar em falha" ou "abrir em falha".
Os atuadores de dupla ação podem ser usados para a função de segurança "falha na última posição".
Vídeos

Vídeo de treinamento de troca de mola de um atuador série RPE da Bettis.
Neste vídeo de treinamento, você verá como trocar o conjunto de molas de um atuador série RPE. Este vídeo deve ser usado junto com as instruções fornecidas no manual IOM, disponível para download no site da série RPE da Bettis.