Soluções de válvulas de redução de pressão de líquido
Otimizadas para óleo, água e fluidos de processos industriais
Válvulas redutoras de pressão de líquido (reguladores) são essenciais para proteger equipamentos, melhorar a eficiência e garantir segurança em sistemas de fluidos em lubrificação de turbomáquinas, linhas de água de utilidade, serviço de água contra incêndio, proteção de bombas e controle de produtos químicos de processo corrosivos.
Válvulas de redução de pressão de lubrificação de turbomáquinas
Sistemas de lubrificação e vedação de turbomáquinas são críticos para o tempo de atividade da planta. A API 614 define configurações padrão de console de óleo lubrificante para máquinas críticas sem reserva. Resposta rápida e pressão de óleo estável são essenciais para proteger selos, rolamentos e vida útil do equipamento.
Válvula de redução de pressão de líquido MR105 (regulador)
Diafragma grande para estabilidade ideal e operação direta para resposta rápida
Válvula de redução de pressão de líquido MR95 (regulador)
Tamanho compacto em sistemas baseados em skids e de operação direta para resposta rápida
Válvula de redução de pressão de líquido LR125 (regulador)
Acionada por piloto para tubulações grandes e controle preciso