Intelligent Multistage Completion Network​

Acesso wireless à completação inferior para monitoramento do reservatório e controle de vazão na superfície de areia.

 Intelligent Multistage Completion Network​ - Real-Time Online Data Access and Flow Control Directly in the Reservoir

Acesso a dados on-line em tempo real e controle de vazão diretamente no reservatório

A Intelligent Multistage Completion Network, um projeto Emerson-Metrol, conecta completações superior e inferior, fornecendo dados contínuos do reservatório e de controle por zonas da superfície de areia e simplificando o monitoramento e o controle em poços complexos.

 

Um sistema de monitoramento de reservatório permanente é instalado na completação superior com a Interface wireless de fundo do poço Matrix da Roxar™, permitindo a conexão aos dispositivos de monitoramento e controle wireless Metrol na completação inferior.​

 

Isso oferece ao operador a capacidade de gerenciar o reservatório de forma eficiente e tomar decisões com base em dados reais e não em suposições.

Como funciona?​

Intelligent Multistage Completion Network​ - Roxar Integrated Downhole Network​

Rede integrada de fundo de poços Roxar​

A Intelligent Multistage Completion Network baseia-se nas capacidades comprovadas da Interface wireless de fundo do poço Matrix da Roxar existente, uma arquitetura validada em campo que tem sido implantada com sucesso em poços em todo o mundo.

 

Ela inclui uma instalação de medidor de fundo de poços permanente na completação superior para a vida útil dos dados do poço e usa tecnologias de telemetria wireless comprovadas em campo para permitir a comunicação com sensores e controles da Metrol localizados em uma tela de areia de completação inferior ou em outro local remoto do poço.

Recursos

Perguntas frequentes​

Obtenha respostas para as perguntas mais comuns sobre a Intelligent Multistage Completion Network (IMCN), desde como ela fornece informações em tempo real sobre o reservatório até como ela permite o controle remoto de vazão e a otimização contínua da produção.​

A Intelligent Multistage Completion Network conecta medidores cabeados na completação superior com sensores wireless na completação inferior, permitindo a comunicação em todo o poço. Esta abordagem híbrida:

  • Mantém um monitoramento permanente confiável (medidores com fio)
  • Adiciona flexibilidade e acesso a zonas remotas (sensores wireless)
  • Preenche a lacuna de comunicação tradicional entre as completações superior e inferior sem a necessidade de um conector de acoplamento molhado entre a completação superior e inferior e as passagens da empacotadora

A Intelligent Multistage Completion Network (IMCN) Roxar da Emerson alimenta seus sensores de fundo de poço e dispositivos de controle de vazão usando baterias. A vida útil da bateria depende da temperatura do reservatório e da quantidade de dados registrados e transmitidos.

Quanto mais alta a temperatura, menor a vida útil da bateria.

A taxa de registro de alta resolução requer mais energia do que um registro e transmissão mais equilibrados.

Dependendo dos instrumentos instalados, a Intelligent Multistage Completion Network pode fornecer:

  • Dados de pressão e temperatura
  • Perfis de temperatura de alta resolução

Isso permite que os operadores passem de decisões baseadas em suposições para decisões baseadas em dados.

A solução Intelligent Multistage Completion Network (IMCN) da Emerson foi projetada para: completações em vários estágios (superior + inferior) ou multilaterais, poços com zonas de reservatório remotas ou de difícil acesso, situações que exigem monitoramento em tempo real e controle de vazão na superfície de areia.

Sim. A Intelligent Multistage Completion Network pode se comunicar com válvulas de controle de vazão wireless, ajustar taxas de vazão ou fechar zonas completamente, habilitar o controle seletivo em várias zonas.

Não. A Intelligent Multistage Completion Network (IMCN) usa um único sistema com fio Tubing Encapsulated Conductor (TEC) para se comunicar com instrumentos e controles wireless e não requer hardware adicional do sistema de controle na parte de superfície ou submarina. O sistema utiliza uma única placa de interface padrão e não requer penetração adicional através das barreiras do poço. Isso reduz significativamente a complexidade do sistema e o risco de instalação.

A Intelligent Multistage Completion Network usa:

  • Uma interface wireless de fundo do poço Matrix da Roxar​
  • Telemetria wireless para conexão com instrumentos Metrol na completação inferior ​

Ela integra medidores de completação superior permanentes e sensores e dispositivos de controle de reservatório wireless.

A Intelligent Multistage Completion Network permite:

  • Monitoramento da pressão do reservatório enquanto o poço está fluindo
  • Compreensão da conectividade e da drenagem de reservatórios​
  • Detecção de problemas de produção (por exemplo, avanço da água)

Esses dados suportam a otimização da produção e estratégias de recuperação aprimoradas.​