Termopares Tipo J

Saiba como os termopares Tipo J oferecem excelente precisão e controle de temperatura, auxiliando engenheiros e compradores nos setores de fabricação e laboratório para selecionar a melhor solução.

Produtos

O que são Termopares Tipo J? (Ferro - Constantana)

Os termopares tipo J têm uma faixa potencial mais restrita de -200 a +1.200 °C (346 a 2.193 °F), mas maior sensibilidade, de cerca de 50 µV/°C

  • São muito lineares na faixa de 149 a 427 °C (300 a 800 °F), mas frágeis abaixo de 0 °C (32 °F)
  • Os termopares tipo J são adequados para uso em ambientes de vácuo, redução ou inércia