Сегментные шаровые клапаны
Сегментные шаровые клапаны Fisher обеспечивают высокий расход и точное регулирование в широком диапазоне областей применения.
Сегментный шаровой клапан похож на обычный шаровой клапан, но с контурным V-образным вырезом в шаре. Этот регулирующий клапан обладает хорошими возможностями регулирования, управления и отсечки. Наличие V-образной канавки в шаре обеспечивает положительное сдвиговое усилие для вязких потоков и практически равнопроцентную характеристику управления. Это гарантирует отсутствие засорения и высокую пропускную способность. Специальная форма шара разработана для повышения производительности клапана, увеличения срока службы уплотнения и герметичности отсечки.
Корпуса шаровых регулирующих клапанов с V-образным вырезом подходят для регулирования эрозионных или вязких жидкостей, бумажной массы или других суспензий, содержащих взвешенные твердые частицы или волокна. Такие конструкции клапанов используют целлюлозно-бумажная промышленность, химические заводы, очистные сооружения, электроэнергетика и нефтеперерабатывающие заводы.
Двухкомпонентный вал позволяет увеличить центральное отверстие для прохождения потока. Ведущий вал соединен с одной стороной сегментного шара, а ведомый вал соединен с противоположной стороной. При вращении приводного вала шар вращается, открывая путь потоку через V-образный вырез. Этот V-образный вырез обеспечивает большой диапазон расхода из-за небольшой площади потока при малом ходе и большой площади потока при максимальном ходе.
Для сегментных шаровых кранов доступны два типа торцевых соединений: бесфланцевые или фланцевые.
В соответствии с определенными эксплуатационными требованиями доступны различные металлические и мягкие уплотнители шара.
Этот вариант шарового клапана с V-образным вырезом для пульпы содержит эрозионностойкие элементы трима, которые защищают корпус от эрозионного износа. Его облицовка корпуса, шар с V-образным вырезом и конструкция Flow Ring выполнены из железа с высоким содержанием хрома, что обеспечивает защиту от эрозионных потоков. Для особо агрессивных жидких растворов доступна керамическая вставка конструкции Flow Ring.
БРОШЮРА: Регулирующие поворотные клапаны Vee-Ball