Подключайте компоненты своей системы контроля состояния морских танкеров с помощью блока ввода/вывода Rosemount. Интегрируется с блоком питания и связи (SCU), а также другим оборудованием, таким как главный компьютер судна и калькулятор загрузки. Использует последовательный интерфейс и совместим с широким спектром аналоговых/цифровых входов и выходов. Обеспечивает гальваническую развязку между рабочей станцией и другим оборудованием. При необходимости обеспечивает преобразование интерфейса для RS-232, RS-422 и RS-485.