Серия ASCO RB — это линейка миниатюрных электромагнитных клапанов, предназначенных для использования с воздухом и инертными газами. Их компактная, легкая конструкция и низкое энергопотребление делает их идеальными для переносных медицинских устройств. Непревзойденный срок службы клапанов, составляющий более 500 миллионов циклов, значительно повышает надежность приборов производителей комплексного оборудования. К стандартным областям применения клапанов серии RB относятся приборы респираторной терапии, оборудование для контроля за пациентом, устройства для компрессионной терапии (ТГВ) и роботизированные системы для дозировки лекарств.