Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Плановое обслуживание
В настоящее время мы проводим плановое техническое обслуживание. Некоторые функции сайта затронуты и могут работать не так, как ожидалось. Спасибо за терпеливость.
Emerson-P-MC10L15ABZF

Модуль повышенной прочности mCOM10-L1500 COM Express

Product Description

Модули COM Express идеально подходят для создания вычислительных платформ для оборудования, которое используется в промышленных или сложных условиях, а также для сокращения продолжительности проектного цикла и снижения расходов на оценку проекта.

Артикул
MC10L15ABZF
Эффективность измерения
Подходит для задач, которые предъявляют средние требования к производительности и высокие требования к обработке графики
Ядра/частота
2 ядра, 1 Гц
Процессор
AMD Embedded серии G SOC
Память
До 4 ГБ DDR3 ECC, впаяна в плату
Поддержка программного обеспечения
Microsoft Windows, Linux, VxWorks

Особенности

  • Прочная конструкция с впаянными компонентами
  • Высокая вычислительная мощность
  • Динамическое терморегулирование
  • Гибкие варианты

Документация и чертежи