Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-ST-222F

Модуль вывода RSTi, 16 каналов, положительная логика, 24 В пост. тока/0,3 А

Product Description

Компактное распределенное решение: RSTi прост в настройке, управлении и модернизации. С Ethernet-устройствами ввода и вывода RSTi повышается эффективность высокоскоростных каналов связи, передающих огромные объемы данных, которые генерируют ваши устройства. Модули ввода/вывода RSTi обеспечивают преемственность, возможности подключения и совместной работы ваших систем управления.

Артикул
ST-222F
Количество выводов, тип и скорость
Положительная логика, 16 каналов; 0,3 мс
Характеристики вывода
0,5 А пост. тока/24 В пост. тока; 4,0 А пост. тока на общую линию
Потребляемый ток
Система: 80 мА при 5 В пост. тока; пром. 11–28,8 пост. тока для выходных нагрузок

Особенности

  • Ethernet-устройства ввода и вывода Slice обеспечивают высокую производительность и универсальность
  • Компактные распределенные модули ввода/вывода обеспечивают длительный срок эксплуатации
  • Просты в настройке, управлении и модернизации

Документация и чертежи