Это действие может сделать ваше коммерческое предложение недействительным. Продолжить?
Если вы продолжите, корзина будет преобразована в стандартный заказ, чтобы вы могли внести изменения.
Это действие может сделать ваше коммерческое предложение недействительным. Продолжить?
Если вы продолжите, корзина будет преобразована в стандартный заказ, чтобы вы могли внести изменения.
The AVENTICS Series ST6-SM are position sensors, which ensure a continuous detection of the piston movements in measuring ranges up to 50 mm. IO-Link allows setting of 8 switching zero point The compact sensors of 32,5mm are easy to mount in the 6mm t-slot. The actuator diagnosis function of the sensor uses performance data such as piston velocity, piston travel or number of piston strokes to make the processes in pneumatic drives visible.
|
Длина кабеля
|
2 м
|
|
Отрасль
|
Промышленность
|
|
Тип принадлежности
|
Sensors
|
|
Серия изделий
|
ST6-SM
|
|
НАЛИЧИЕ
|
|
|
Длина кабеля
|
0,3 м
|
|
Отрасль
|
Промышленность
|
|
Тип принадлежности
|
Sensors
|
|
Серия изделий
|
ST6-SM
|
|
НАЛИЧИЕ
|
|
некоторые продукты в вашей корзине могут быть недоступны в выбранной стране/регионе и будут удалены из корзины. Для получения более подробной информации свяжитесь с нами.