ASCO ARCS – это специально разработанное избыточное решение для клапанов аварийного отключения (клапаны ВКЛ/ВЫКЛ)(1) и различные конфигурации резервирования (1oo2, 2oo2 и 2oo3) для обеспечения безопасности и доступности. Система управления избыточным электромагнитным клапаном ASCO ARCS 2oo3 сочетает в себе преимущества систем 1oo2 и 2oo2 для достижения высокого уровня безопасности и надежности процесса.
(1) При отказоустойчивом применении регулирующих клапанов обращайтесь к представителю ASCO.