Электроприводы с рычажным механизмом серии AVENTICS SPRA в совершенстве подходят для выполнения быстрых и мощных линейных перемещений. Эти гибкие высокоточные энергоэффективные устройства помогают достигнуть экологичности производства при низкой совокупной стоимости владения. За счет модульной концепции подключение привода SPRA к предпочтительному двигателю и системе управления не представляет трудности, а вы при этом экономите время и затраты на проектировании и программировании. Серия SPRA отвечает требованиям стандарта ISO 15552: используемые в конструкции высококачественные материалы, например система уплотнений IP54S, обеспечивает превосходную надежность даже в тяжелых условиях эксплуатации.