Вакуумные компоненты и вакуумные системы захвата ASCO Numatics позволяют добиться значительного повышения производительности в автоматизированных процессах. Наши изделия могут работать с заготовками в диапазоне от мелких хрупких деталей, например электронных микросхем или компакт-дисков, до элементов мебели или тяжелых листов металла. В обширный ассортимент вакуумных изделий Numatics входят эжекторы, электрические вакуумные насосы, присоски, большие и специализированные захваты, подпружиненные поршни, датчики, реле, регуляторы и принадлежности.