Numatics серия CGT — это компактная направляющая рейка, идеальная в условиях больших нагрузок и усилий при минимальном доступном пространстве Узел скользящего поршня и штока, установленный непосредственно в штампованный корпус, обеспечивает экономию места. Серия CGT предоставляет несколько вариантов монтажа как направляющих, так и инструментов. Серия CGT идеально подходит для аналитического и диагностического оборудования, автомобильной промышленности, линий розлива, а также оборудования для предприятий общественного питания и прачечных.