Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Плановое обслуживание
В настоящее время мы проводим плановое техническое обслуживание. Некоторые функции сайта затронуты и могут работать не так, как ожидалось. Спасибо за терпеливость.
Tescom-P-SG2

Промышленный двухступенчатый регулятор серии SG 2 TESCOM™

Product Description

Серия SG2 – это компактный, легковесный, двухступенчатый регулятор баллонов с высокой степенью чистоты для специализированных, горючих и промышленных газов с расходом менее 4 станд. куб. футов в минуту/ 112 ст. л/мин. Чувствительная металлическая диафрагма с увеличенным сроком службы обеспечивает высокую чистоту и неизменный состав газа. Удобный для пользователя номер модели позволяет специалисту, который подбирает конфигурацию изделия, выбрать дополнительные манометры, предохранительные и отсечные клапаны, подсоединения баллона в качестве компонентов узла регулятора. Подходит для лабораторий и газовых систем взятия проб по месту эксплуатации в медицинской, фармацевтической, пищевой и других отраслях промышленности, требующих повышенной чистоты. Данный регулятор идеально подходит для газовых анализаторов, для изготовления металлов, а также для промышленных газовых баллонов

Номинальное давление
Максимальное давление на входе: 4500 фунтов на кв. дюйм (изб.) / 310 бар
Максимальное давление на выходе
15, 25, 50, 125, 250 фунтов на кв. дюйм (изб.)
103, 172, 345, 862, 1724 кПа
1.0, 1.7, 3.4, 8.6, 17.2 бар
Материал корпуса
Нержавеющая сталь, никелированная латунь
Материал седла
ПТФХЭ, Полиимид*
*согласно ASTM D 6456-99 Тип II Класс 1M (Meldin® 7021 или Vespel® SP-21)
Материал мембраны
Нержавеющая сталь 316, неопрен
Материал фильтра
10 микрон, номинальная степень фильтрации, спеченная бронза
10 микрон, номинальная степень фильтрации, спеченная нержавеющая сталь 316
Материал уплотнения
Teflon® или Buna-N
Остальные части
Латунь, нерж. сталь серии 300
Рабочая температура
Седло из ПТФХЭ: от -40 до 140 °F / от -40 до 60 °C
Седло из полиамида*: от -40 до 250 °F / от -40 до 121 °C
Типоразмер отверстий
Впускное и выпускное: 1/4" NPTF
Принадлежности: 1/4" NPTF
Пропускная способность
Пропускная способность клапана Cv = 0,06
Вес изделия
4,0 фунта / 1,8 кг
Дополнительная информация
По вопросам внесения изменений или разработки всей системы обращайтесь в ближайший офис продаж.

Особенности

  • Конструкция с вставным клапаном включает в себя фильтр на 10 мкм, который защищает седло регулятора и облегчает обслуживание.
  • Устанавливаемая по заказу мембрана из неопрена обеспечивает исключительную чувствительность и, соответственно, точное регулирование давления.
  • Удобный для пользователя номер модели позволяет специалисту, определяющему спецификации изделий выбрать дополнительные манометры, предохранительные и отсечные клапаны, подсоединения баллона в качестве компонентов узла регулятора.

Документация и чертежи