Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-AGSF

TESCOM; Стабилизированный коннектор Anderson Greenwood Instrumentation серии AGSF

Product Description

Стабилизированный коннектор AGSF используется в качестве соединения между штуцером или фланцем диафрагмы в установках для измерения дифференциального давления с прямым монтажом.

Материалы конструкции
CS, 316 SS
Размер
Длинный и короткий корпус
Стандарт
4"; (100 мм)
Опционально
5,6"; (142 мм)
Давление (макс.):
6000 фунт/кв. дюйм (414 бар изб.) стандарт

Особенности

  • Быстрота, удобство и простота монтажа.
  • Большая занимаемая площадь уменьшает радиальную нагрузку на резьбу NPT.
  • Пазы для болтов рассчитаны на межболтовое расстояние от 53 до 56 мм (от 2⅛” до 2¼”).
  • Поставляется с диэлектрическим экраном, обеспечивающим непроводящий барьер между прибором и фитингом отверстия.
  • Универсальная конструкция для вертикальной и горизонтальной конфигурации.
  • В наличии имеется стандартная 100 мм (4”) или увеличенная 142 мм (5,6”) длина из-за дополнительных требований к зазору.
  • Возможна очистка кислородом или хлором.
  • Конструкция из нержавеющей или углеродистой стали.
  • Доступны высокотемпературные графитовые фланцевые прокладки.
  • Для установки не требуются никакие специальные инструменты.

Документация и чертежи