Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-IC694ALG390

Модуль аналогового вывода RX3i, напряжение, 2 канала

Product Description

Система ввода-вывода RX3i предназначена для решения критически важных дискретных и технологических задач. Она монтируется в стойку, обладает передовыми функциями диагностики и невероятно широкими возможностями, а также поддерживает широкий диапазон стандартных и расширенных функций ввода-вывода.

Артикул
IC694ALG390
Количество и тип аналоговых выводов
2 канала; от –10 до +10 В, 4–20 мА
Разрешение и скорость
12-разрядный; 5 мс
Потребляемый ток
32 мА при 5 В пост. тока, 120 мА при 24 В пост. тока, изолированный
Агентство
UL, UL HAZLOC
Сертификаты
Зона 2 CE, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR
Тип монтажа
На плату/рейку DIN

Особенности

  • Запатентованная система высокоскоростной связи, обеспечивающая высокую пропускную способность.
  • Возможность оперативной замены
  • Can be installed in any I/O slot in an RX3i system
  • Jumper configurable to default to 0 volts or Hold-Last-State if the CPU goes into Stop or Reset

Документация и чертежи