Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-IC694ALG442

Совмещенный модуль аналогового вывода RX3i, ток/напряжение, 4 ввода, 2 вывода

Product Description

Система ввода-вывода RX3i предназначена для решения критически важных дискретных и технологических задач. Она монтируется в стойку, обладает передовыми функциями диагностики и невероятно широкими возможностями, а также поддерживает широкий диапазон стандартных и расширенных функций ввода-вывода.

Артикул
IC694ALG442
Количество и тип совмещенных аналоговых каналов
4 ввода и 2 вывода; от 0 до +10 В; от –10 до +10 В; 0–20 мА; 4–20 мА на канал
Разрешение и скорость
12-разрядный; 2 мс
Потребляемый ток
95 мА при 5 В пост. тока; 150 мА, внешний, 24 В пост. тока, изолированный
Агентство
UL, UL HAZLOC
Сертификаты
Зона 2 CE, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR
Тип монтажа
На плату/рейку DIN

Особенности

  • Запатентованная система высокоскоростной связи, обеспечивающая высокую пропускную способность.
  • Возможность оперативной замены

Документация и чертежи