Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Плановое обслуживание
В настоящее время мы проводим плановое техническое обслуживание. Некоторые функции сайта затронуты и могут работать не так, как ожидалось. Спасибо за терпеливость.
Emerson-P-IC755CKW07CDMEP

Интерфейс оператора QuickPanel+ с 7-дюймовым экраном и модулем RSTi-EP Modbus TCP

Product Description

Простая разработка и техническое обслуживание благодаря одному многофункциональному устройству управления для оператора. Многофункциональный интерфейс оператора QuickPanel+ предлагает быстрый и удобный доступ к данным и информации, имеющим практическое значение.

Артикул
IC755CKW07CDMEP
Процессор
Freescale i.MX535 (1 ГГц ARM Cortex A8)
ОЗУ
DDR3 SDRAM 512 МБ
Операционная система
Microsoft Windows Embedded Compact 7
Тип сенсорной панели
Проекционно-емкостная, с двухточечным вводом

Особенности

  • Поддержка Plug and play
  • Простая установка и настройка для инженеров по автоматизации
  • Полностью интегрированное представление, управление и статистика
  • Многоточечный ввод для удобства работы
  • Яркое изображение для более полной визуализации процессов
  • Полнофункциональный браузер с поддержкой мультимедиа
  • Настраиваемые оповещения по электронной почте и в виде текстовых сообщений
  • Пользовательские отчеты и графики с поддержкой веб-доступа
  • Дистанционная диагностика и безопасность
  • Совместимость со сторонними компонентами

Документация и чертежи