Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Emerson-P-R2U0N1C0B1T0F

Пром. комп. RXi2-UP, Intel E3-1505L v6, 2,2 ГГц, 32 ГБ ОЗУ (ECC), тверд. нак. 256 ГБ, 0 р., без ОС, от –40 до +70 °C

Product Description

Промышленные компьютеры RXi2-UP обладают вычислительными возможностями от среднего до высокого уровня, которые позволяют запускать системы HMI, статистические и аналитические приложения прямо на промышленной установке и осуществлять контроль за критически важными операциями в реальном времени. Промышленный компьютер RXi2-UP с 32 ГБ оперативной памяти DDR4-2133 ECC и мощной графической подсистемой предназначен для эксплуатации в промышленных средах со сложными условиями и прекрасно подходит для средних и больших систем с высокими потребностями визуализации.

Артикул
R2U0N1C0B1T0F
Семейство промышленных компьютеров
RXi2-UP, процессор Intel Xeon 6-го поколения
Процессор
Intel E3-1505L v6, 2,2 ГГц
Питание ЦП
25 Вт
Число ядер ЦП
4
Память
32 ГБ (ECC)
Хранение
Твердотельный накопитель 256 ГБ
Ethernet
5 портов 10/100/1000BASE-T (1 для дистанционного управления с помощью AMT, дополнительный порт SFP)
Порт USB
4 порта USB 3.0, 2 порта USB 2.0 внутренние
Последовательные интерфейсы
2 RS232
Дополнительные гнезда подключения
0 слотов
Предварительно установленная ОС
Без ОС
Рабочая температура
От –40 до +70 °C

Особенности

  • Процессоры Intel Core i3, i5, i7 и Xeon 7-го поколения
  • Работа без вентиляторов в расширенном температурном диапазоне и сложных условиях
  • 5 портов Gigabit Ethernet (четыре с синхронизацией IEEE1588 и 802.1AS, один для дистанционного управления с помощью AMT), дополнительные оптоволоконные интерфейсы
  • 0, 1, 2 или 4 дополнительных разъема PCIe
  • Запатентованная технология пассивного охлаждения процессора, позволяющая работать в диапазоне температур от –40 до +70 °C без снижения производительности процессора
  • Съемный диск CFast в форм-факторе SATA 2,5 дюйма с возможностью горячей замены и поддержкой массивов RAID

Документация и чертежи