Серия Numatics NR — это линейка бесштоковых цилиндров, представляющих собой хорошую альтернативу обычным цилиндрам. Компактная конструкция цилиндра позволяет сэкономить до 50 % пространства по сравнению со штоковыми цилиндрами. Цилиндры Numatics серии NR идеально подходит для работы с материалами и деталями, для перемещения инструмента и деталей в автомобильном и в упаковочном производстве.