Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Плановое обслуживание
В настоящее время мы проводим плановое техническое обслуживание. Некоторые функции сайта затронуты и могут работать не так, как ожидалось. Спасибо за терпеливость.
Tescom-P-VN

Клапан TESCOM™ серии VN для работы в условиях высокого давления

Product Description

Двунаправленный клапан серии VN для высокого расхода. Идеален для линий высокого давления / высокого расхода.

Максимальное входное давление
10000 фунт/кв. дюйм изб. / 689 бар
Материал корпуса
Нержавеющая сталь 316
Материал седла
Vespel® SP1
Уплотнительные кольца
Каучук Buna-N, этиленпропилен или Viton®
Опорное кольцо
Teflon®
Износное кольцо
ПЭЭК (полиэфирэфиркетон)
Муфты Grayloc
Nitronic 60
Остальные части
Нержавеющая сталь 316, нержавеющая сталь 17-4
Рабочая температура
От -20 до 165 °F / от -29 до 74 °C
Типоразмер отверстий
Муфта Grayloc, резьбовая, 1-1/2"
Пропускная способность
Cv = 20
Вес изделия
35 фунта / 15,9 кг
Тип нагрузки
Вручную
Дополнительная информация
По вопросам внесения изменений или разработки всей системы обращайтесь в ближайший офис продаж.

Особенности

  • Y-образная схема потока
  • Рукоятка с малым крутящим моментом
  • Сменные мягкие седла
  • Возможны соединения с муфтами Grayloc

Документация и чертежи