Полевой газоанализатор X-STREAM Enhanced обеспечивает широкие возможности анализа. Устройство предназначено для монтажа на стену и заключено в корпус из нержавеющей стали со степенью защиты NEMA 4X/IP66. Специальные устройства, сертифицированные по стандартам CSA-C/US могут использоваться в опасных зонах Zone 2 и Division 2. Модель с установкой приборов и электронных систем в двух разделенных отсеках обеспечивает полную газонепроницаемость.