Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Плановое обслуживание
В настоящее время мы проводим плановое техническое обслуживание. Некоторые функции сайта затронуты и могут работать не так, как ожидалось. Спасибо за терпеливость.
Fisher-P-168 168H 68

Трехходовые переключающие клапаны серий 168, 168H и 68 от Fisher™

Product Description

Пневматические трехходовые быстродействующие переключающие клапаны серий 168 и 168H используются для включения и выключения давления в ответ на заданное изменение входного сигнала по давлению.

Особенности

  • Fast, Positive Switching Action
  • Full Adjustablility
  • Three-Way or On/Off Action
  • Automatic or Manual Reset
Доступные конфигурации
68-2: Ручной трехходовой переключающий клапан
168: Пневматический быстродействующий трехходовой переключающий клапан
168H: Пневматический быстродействующий трехходовой переключающий клапан высокого давления
Максимальное входное давление
150 фт/кв. дюйм / 10,3 бар
Диапазон выходного давления
68-2: Ручное переключение
168: от 0,14 до 4,1 бар / от 2 до 60 фт/кв.дюйм изб.
168H: от 2,4 до 10,3 бар / от 35 до 150 фт/кв.дюйм изб.
Температурные характеристики
От –23 до 66 °C / от -10 до 150°F
Приблизительный вес
Серии 68: 0,23 кг / 0,5 фунтов
Серии 168: 1 кг / 3 фунта
Серии 168H: 2 кг / 5 фунтов
Дополнительная техническая информация
За дополнительной информацией обратитесь в ближайшее торговое представительство или к технической документации.

Документация и чертежи