Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Плановое обслуживание
В настоящее время мы проводим плановое техническое обслуживание. Некоторые функции сайта затронуты и могут работать не так, как ожидалось. Спасибо за терпеливость.
Fisher-P-EZR

Регуляторы понижения давления Fisher™ EZR

Product Description

Регуляторы понижения давления пилотного типа модели EZR предназначены для точной, плавной, бесшумной работы и герметичной отсечки. Они имеют большой срок службы и способны работать в самых сложных условиях. Регуляторы серии EZR можно установить в различных сферах применения, таких как системы передачи/распределения природного газа, промышленные и коммерческие объекты. Доступна версия модели EZROSX с отсечным устройством, обеспечивающим либо защиту при повышении давления, либо защиту при повышении и понижении давления путем полной отсечки потока газа, поступающего в систему, расположенную ниже по потоку. Просмотреть видео: Нажмите здесь

Особенности

  • Герметичная отсечкаМеталлический плунжер разработан для отвода частиц и загрязнений от мембраны, обеспечивая превосходную отсечку и увеличивая время между проведением технического обслуживания.
  • Защита от загрязненийРеволюционный проточный канал клетки модели EZR минимизирует повреждения от загрязнений, а входной фильтр из нержавеющей стали улавливает крупные частицы, которые способны повредить мембрану.
  • Бесшумная работаСтандартная конструкция клетки обеспечивает лучшее в своем классе подавление шума, уменьшая уровень шума серии EZR на 6-8 дБА по сравнению с регуляторами с гибкими, мягкими элементами.
  • Долгий срок службыКонструкция мембраны, прошедшая эксплуатационные испытания, включает в себя многослойную ткань, приподнятые закруглённые кромки и прессованную форму, чтобы увеличить прочность, стойкость и срок службы.
  • Высокая пропускная способностьКонструкция канала серии EZR обеспечивает лучшую в своем классе пропускную способность в сочетании с бесшумной работой. Предохранительные клапаны Fisher® и регуляторы обратного давления прошли лабораторные испытания. Регуляторы можно с уверенностью использовать на максимуме заявленных значений пропускной способности.
  • Индикатор ходаупрощает технический осмотр при эксплуатации и поиск и устранение неисправностей системы
  • Высокая точностьНесколько диапазонов выход­ного давления и узкие полосы пропорциональности, присущие пилотам модели 161EB и 161AY и модели PRX/120, позволяют осуществлять точное управление регулятором модели EZR.
  • Конструкции со встроенным быстродействующим отсечным устройством EZR-OSX с отсечным устройством прерывает подачу газа в условиях превышения или понижения давления.
Возможные варианты исполнения
Модель EZR: Диапазон управления от 6 дюймов вод. ст. до 1 000 фунтов/кв. дюйм изб./от 15 мбар до 68,9 бар
Модель EZROSX: Модель EZR со встроенным быстродействующим отсечным устройством модели OS2
Типоразмеры корпуса и типы концевых соединений
Размеры корпуса: NPS 1, 2x1, 2, 3, 4, 6x4, 8x4, 6, 8, 8x6, 12x6 / DN 25, 50x25, 50, 80, 100, 200x100, 150, 200, 200x150, 300x150
Разъемы: 150RF, 300RF, 600RF, NPT, 125FF, 250RF, SWE, BWE
Рабочее давление главного клапана
Максимальное рабочее давление на входе: 1050 фунтов/кв. дюйм изб./72 бар
Максимальное рабочее избыточное давление: 800 фунтов/кв. дюйм изб. / 55 бар дифф.
Максимальное рабочее впускное и избыточное давление: 1050 фунтов/кв. дюйм изб./72 бар дифф.
Диапазоны давления на выходном патрубке
От 6 дюймов вод. ст. до 1 000 футов/кв. дюйм (изб.)/от 15 мбар до 69,0 бар
Температурный диапазон
от-20 до 260 ° F/-29 до 127 ° C

Документация и чертежи