Подпружиненные регуляторы давления модели HSR с прямым приводом обеспечивают контроль в жилых, коммерческих и промышленных сферах применения для естественных, промышленных или сжиженных нефтяных газов. Внутренний рельеф через диафрагму помогает сократить избыточное давление. Любое значение давления на выходе, превышающее точку настройки начала сброса нерегулируемой пружины предохранительного клапана, отодвигает мембрану от седла предохранительного клапана, позволяя стравливать избыточное давление через выпускное отверстие.
Регуляторы соответствуют ANSI B109.4/CGA 6.18.