Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-T208VR

Регулятор вакуума Fisher™ серии T208VR

Product Description

Регуляторы вакуума серии T208VR используются, когда уменьшение разрежения должно быть ограничено, например, между резервуаром и источником вакуума для управления разрежением в резервуаре.

Особенности

  • Регулировки с защитой от несанкционированного вмешательства.
  • Высокоточное управление при низких значениях установки давления.
  • Простое преобразование.
  • Общие запчасти с другими продуктами серии T208.
  • Стойкость к коррозии.
Размеры корпуса
NPS 3/4 или 1/DN 20 или 25
Максимальное давление разрежения
0,76 бар, вакуум
Максимальное давление (в корпусе)
Серый чугун: 2,41 бар
Углеродистая сталь WCC, LCC или нержавеющая сталь CF8M/CF3M: 5,17 бар
Максимальное аварийное давление (кожух), при котором не происходит повреждение внутренних деталей регулятора
2,41 бар
Температурный диапазон
Нитрил (NBR)
Корпус из серого чугуна или углеродистой стали WCC: от –29 до 82 °C
Корпус из углеродистой стали LCC или нержавеющей стали CF8Mа/CF3M: от –40 до 82 °C

Фторопласт (FKM): от 4 до 149 °C
Соединение кожуха пружины
1/4 NPT
Соединение кожуха мембраны
1/2 NPT
Приблизительный вес (нетто)
8,6 кг
Дополнительные технические характеристики
За дополнительной информацией обратитесь к местным представителям Emerson или к технической документации.

Документация и чертежи