Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-Y693

Регуляторы систем создания газовой подушки Fisher™ Y693

Product Description

Модель Y693 является регулятором прямого действия, используемым для точного управления давлением в системах создания газовой подушки низкого давления Данный регулятор имеет сбалансированную конструкцию плунжера клапана, который обеспечивает классы точности, приравненные к регулятору с пилотным управлением.

Особенности

  • Осмотр и техническое обслуживание без демонтажа
  • Точность управления
  • Стойкость к колебаниям входного давления
  • Большая скорость срабатывания
  • Высокая пропускная способность;
  • Сбалансированный трим
Размеры корпуса и типы подсоединения к процессу
Чугун:
NPS 1-1/2,NPT
NPS 2 /DN 50 NPT, CL125FF, or CL250RF
Сталь или нержавеющая сталь:
NPS 1-1/2 or 2 / DN40 or 50, NPT, SWE, CL150 RF, CL300 RF, или PN 16/25/40
Температурная устойчивость материалов
NBR: от -20° до 180°F / от -29° до 82°C
FKM: от 40° до 300°F / от 4° до 149°C
FFKM: от -20 до 300°F / от -29 до 149°C
Максимальное входное давление
150 фунтов на кв. дюйм (изб.) / 10,3 бар
Максимальные значения давления на выходе
Рабочее: 2 фунта на кв. дюйм (изб.) / 0,14 бар свыше уставки выходного давления
Аварийное (кожуха): 15 фунтов на кв. дюйм (изб.) / 1,0 бар
Диапазоны выходного давления
От 0,5 дюймов вод.ст. до 10 фунтов на кв.дюйм (изб.) / от 1 мбар до 0,69 бар в 10 диапазонах
Регистрация показаний давления
Внешняя
Дополнительная техническая информация
За дополнительной информацией обратитесь в ближайшее торговое представительство или к технической документации.

Документация и чертежи