Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Fisher-P-4200

Электронный датчик положения Fisher™ 4200

Product Description

Датчики положения Fisher 4200 служат для определения положения трубопроводной арматуры с поворотным или поступательным механизмом, вентиляционных клапанов, заслонок и других устройств. После установки прибора вал потенциометра механически соединен с приводом для считывания механического движения. Приборы способны работать с приводами с поступательным движениеи штока со стандартным или увеличенным ходом . При применении в системах с увеличенным ходом штока или другого устройства считывает многооборотный потенциометр, присоединенный к преобразователю движения. Данные приборы со стандартными характеристиками могут также использоваться с четвертьоборотными приводами.

Класс зоны
Взрывозащищенность, искробезопасность, невоспламеняемость, общее назначение, взрывобезопасность
Сертификаты
CSA, FM, ATEX, IECEx, ТР ТС, региональные
Протокол передачи данных
Аналоговый сигнал 4–20 мА, дискретная сигнализация
Интерфейс данных
Проводной
Диагностика
Нет
Входной сигнал
Электрический
Тип монтажа
Монтаж на приводе
Рабочая температура
Стандартная температура
Управление положением
Плавное регулирование
Источник питания
Местное
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным представителем или офисом продаж компании Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Особенности

  • A precision film-element potentiometer in the standard unit and a precision multi-turn wirewound potentiometer in the long-stroke unit provide exceptional linearity by matching the span of the sense element to the application.
  • To eliminate the need for externally mounted mechanical limit switches, instruments with travel limit alarms incorporate comparator circuits that monitor the sense potentiometer voltage output.
  • Electronic travel limit alarms have an adjustable deadband up to 10 percent of the maximum span.
  • The instrument, even with travel limit alarms, uses little space when mounted, allowing room for additional devices.
  • A simple hybrid electronic design combines the best qualities of discrete components and integrated circuits for improved reliability and performance.
  • The field wiring compartment is isolated from the electronic compartment. This protects the electronic circuits from any moisture brought into the housing via the field wiring ports.

Документация и чертежи