TopWorx DX PST с контактной панелью с протоколом HART® — надежное, удобное в использовании решение для испытания частичным ходом (PST) и аварийной отсечки критически важного оборудования. Блоки предоставляют актуальные данные, диагностическую информацию и обратную связь о клапанах в системы промышленного интернета вещей (IIoT) посредством цифровых и аналоговых сигналов. Представлены расширенные варианты резервирования датчиков — до 4 переключателей GO™ Switch — и пилота — до 2 встроенных пилотов в защищенном исполнении в одном корпусе. Встроенная кнопка PST частичным ходом позволяет тестировать клапаны без дополнительных устройств, что упрощает техническое обслуживание.