Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Плановое обслуживание
В настоящее время мы проводим плановое техническое обслуживание. Некоторые функции сайта затронуты и могут работать не так, как ожидалось. Спасибо за терпеливость.
Fasani-P-P000206

Обратный клапан с крышкой на болтах Fasani LP/MP

Product Description

Для производимых клапанов с болтовым креплением крышки гарантируются высочайшие эксплуатационные качества в широком диапазоне применений для нефтегазовой отрасли

Особенности

  • Прочный корпус и широкий выбор материалов (в том числе по NACE)
  • Резьбовые кольца седла облегчают техническое обслуживание и/или замену. По запросу они также могут поставляться с прихваточным или цельным швом. Выше NPS 12 седла стандартно имеют цельносварной шов.
  • Присоединение: фланцевое и специальное, например, хомутового типа, в соответствии с любыми требованиями заказчика.
  • Изготовление в соответствии с требованиями ASME B16.34 и BS1873.
  • Седла приварены.
Сертификаты
ASME B31.1, Индийские правила устройства и эксплуатации котлов (India Boiler Registration), NACE
Концевые соединения
Под сварку встык, фланцевые
Применение
Производство энергии из отходов, турбинные генераторы, паровые турбины, паровые коллекторы, насосы, клапаны и клапанные блоки, промышленные установки, котлы-утилизаторы, контроль жидкостей, когенерация, котлы, оборудование собственных нужд
Конструкция корпуса
Доступ сверху, удлиненный
Материал
Сплав, углеродистая сталь, дуплексная сталь, нержавеющая сталь, сталь
Рабочая температура
Высокая температура, стандартная температура
Класс давления
ASME
Тип технологического соединения
2500RF, фланцевое, CL600RF, CL300RF, CL150RF, 300RF, приварка встык (BWE), 900RF, 1500RF, 600RF, 150RF
Тип седла/уплотнения
«Металл по металлу», с повышенными техническими характеристиками
Класс герметичности
Класс V (FCI 70-2)
Стандарты
ASME B16.34
Типоразмер клапана
NPS 6 / DN 150, NPS 4 / DN 100, NPS 3 / DN 80, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 2 / DN 50, 6 дюймов (DN150) и более, 5 дюймов
Стандарт типоразмера клапана
NPS
Тип клапана
Запорно-регулирующие клапаны
Среда
Вода, пар, кислород, горячая вода

Документация и чертежи