Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Плановое обслуживание
В настоящее время мы проводим плановое техническое обслуживание. Некоторые функции сайта затронуты и могут работать не так, как ожидалось. Спасибо за терпеливость.
Fisher-P-FB

Сварные угловые клапаны Fisher™ FB

Product Description

Сварные угловые клапаны Fisher FB используются для регулирования сжимаемых сред в особых условиях, в которых требуется максимальное подавление шумов и высокая пропускная способность. Стандартные области применения: клапаны для установки на магистральных паропроводах и байпасные клапаны компрессоров. Клапаны FB также широко используются в средах с содержанием сернистого газа на нефтехимических и газоперерабатывающих заводах.

Сертификаты
ТР ТС, PED, CRN, неконтролируемые выбросы, NACE
Сложные условия эксплуатации
Подавление шума, кондиционирование паром, дегазация
Характеристика расхода
Линейный
Материал
Углеродистая сталь, нержавеющая сталь, дуплексная нержавеющая сталь, легированная сталь, ковкий чугун
Рабочая температура
Стандартная температура, высокая температура
Источник питания
ASME
Номинальное давление
ASME
Тип технологического соединения
Фланцевое, под приварку встык, фланцевое под кольцевую прокладку (RTJ)
Седло/тип уплотнения
8 x 12, 10 x 16, 12 x 16, 12 x 18, 12 x 20, 16 x 24, 20 x 30, 24 x 36, 30 x 36, 36 x 42, 42 x 48
Класс герметичности
Класс II (FCI 70-2), класс III (FCI 70-2), класс IV (FCI 70-2), класс V (FCI 70-2)
Номинальный диаметр
NPS 8, NPS 10, NPS 12, NPS 14, NPS 16, NPS 18, NPS 20, NPS 24, NPS 30, NPS 36
Стандарт номинального диаметра
NPS
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным представителем или офисом продаж компании Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Особенности

  • Whisper Trim™ III or WhisperFlo™ cages used in FBD or FBT valves can reduce noise produced by high flow rates and large pressure drops.
  • Regeneration of valve noise is significantly reduced by reducing the outlet flow velocity with an expanded outlet design.
  • The design eliminates gasketing problems caused by thermal expansion and contraction of long parts, such as the cage assembly.
  • The ENVIRO-SEAL™ or HIGH-SEAL packing system options are available. These packing systems provide excellent sealing, guiding, and loading force transmission.
  • A spring-loaded seal ring with PEEK anti-extrusion rings is available on FBT valves for Class V shutoff up to 316°C (600°F). Bore seal is available on FBD valves for Class V shutoff above 316°C (600°F).

Документация и чертежи