Серию клапанов Fisher EW можно использовать для широкого диапазона задач в нефтегазовой промышленности. Эти клапаны соответствуют различным требованиям по эксплуатации и в том числе подходят для электростанций, на которых используются трубы увеличенного диаметра для ограничения скорости потока. Они успешно используются в случаях, требующих шумоподавления; например, на пунктах редуцирования газа под высоким давлением, где на выходе из клапанов с обычным корпусом скорость потока может достигать скорости звука.