Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Плановое обслуживание
В настоящее время мы проводим плановое техническое обслуживание. Некоторые функции сайта затронуты и могут работать не так, как ожидалось. Спасибо за терпеливость.
Fisher-P-1052PSV

Роторный привод Fisher™ 1052PSV размера 60

Product Description

Конструкция привода Fisher 1052PSV, утвержденная для эксплуатации в условиях сейсмических колебаний, основана на стандартном приводе Fisher серии 1052 размера 60. Привод 1052PSV размера 60 оснащен наклонным стержнем мембраны, функцией регулировки стяжной муфты, кожухом верхней мембраны и двойными пружинами SS129, установленными в сварном корпусе. Корпус привода разработан для монтажа стандартного позиционера 3610J. Регулировка открытого положения клапана обеспечивается путем ограничения поворота рычага с помощью настраиваемых болтов ограничения хода в нижней части сварного корпуса привода.

Срабатывание
Пружинный возврат, поворотный
Тип управления
Дросселирование
Рабочая температура
Стандартная температура
Источник питания
Пневматическое
Управление технологическими процессами
Дросселирование
Тип клапана
Шаровой клапан
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным представителем или офисом продаж компании Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Особенности

  • Designed with a tilting diaphragm rod and adjustable turnbuckle.
  • Diaphragm casing assembly is included.
  • Dual springs are mounted within a fabricated box.
  • Standard Fisher 3610J positioner mounting.
  • Features a seismically-qualified design.

Документация и чертежи