Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Плановое обслуживание
В настоящее время мы проводим плановое техническое обслуживание. Некоторые функции сайта затронуты и могут работать не так, как ожидалось. Спасибо за терпеливость.
Fisher-P-4195K

Контроллер-индикатор избыточного давления Fisher™ 4195K

Product Description

Контроллеры-индикаторы Fisher® серии 4195K показывают рабочее давление и значение уставки на легкочитаемой шкале. Контроллеры сравнивают рабочее давление технологического процесса с уставкой, настраиваемой оператором, и формируют выходной пневматический сигнал, подаваемый к исполнительному устройству, для того, чтобы рабочее давление стало равно значению уставки. Доступные типы регуляторов: только пропорциональный, пропорционально-интегральный, пропорционально-интегрально-дифференциальный (ПИД) и гистерезисный для управления "открыт/закрыт". Контроллеры 4195K предназначены для отраслей промышленности, где требуется точное регулирование давления и контроль технологического процесса.

Сертификаты
ATEX, ТР ТС
Входной сигнал
Пневматический
Максимальное давление на выходе
2,8 бар
Тип монтажа
Дистанционный монтаж, монтаж на приводе
Рабочая температура
Стандартная температура
Управление положением
Открытие/закрытие, плавное регулирование
Управление технологическими процессами
Давление
Рабочая среда
Воздух, природный газ
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным представителем или офисом продаж компании Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Особенности

  • Adjusting the set point, the zero and span of the process pointer, and switching between direct and reverse action are accomplished quickly and without special tools.
  • A 4195K series controller can be mounted directly on the actuator or it can mount on a pipestand, wall, or in a panel.
  • The simple design and low mass of internal parts allow a 4195K series controller to withstand the vibration levels encountered in most plant environments.
  • The relay and nozzle design reduces steady-state air consumption to as low as 0.09 m3/hr (3.5 scfh); less than the 6 scfh requirements set for the oil and gas industry by the US Environmental Protection Agency (New Source Performance Standards Subpar
  • Tough, plastic housing resists such corrosive environments as chemical plants and the salt spray atmosphere on an offshore oil platform.

Документация и чертежи