Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Плановое обслуживание
В настоящее время мы проводим плановое техническое обслуживание. Некоторые функции сайта затронуты и могут работать не так, как ожидалось. Спасибо за терпеливость.
Fisher-P-4196

Контроллер-индикатор температуры Fisher™ 4196

Product Description

Контроллеры-индикаторы температуры Fisher 4196 отображают температуру процесса и значение уставки на легкочитаемой шкале. Эти контроллеры используются в областях, требующих точного мониторинга процесса и регулирования температуры.

Сертификаты
ATEX, ТР ТС
Максимальное давление на выходе
2,8 бар
Тип монтажа
Дистанционный монтаж, монтаж на приводе
Рабочая температура
Стандартная температура
Управление положением
Открытие/закрытие, плавное регулирование
Управление технологическими процессами
Температура
Рабочая среда
Воздух, природный газ
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным представителем или офисом продаж компании Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Особенности

  • Simple design allows fast, easy maintenance and minimal spare parts inventory.
  • Adjusting the set point, adjusting the zero and span of the process pointer, and switching between direct and reverse action are accomplished quickly and without special tools.
  • The simple design and low mass of internal parts allow the controller to withstand the vibrations found in most plant environments.
  • Two red pointers on a 114 mm (4 1/2 in), white-on-black scale show process temperature and deviation from set point at a glance.
  • The relay and nozzle design reduces steady-state air consumption to as low as 0.09 normal m3/h (3.5 scfh).
  • Tough plastic housing resists corrosive environments. Internal constructions are available to resist corrosive supply pressure media, such as sour gas.

Документация и чертежи