Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Плановое обслуживание
В настоящее время мы проводим плановое техническое обслуживание. Некоторые функции сайта затронуты и могут работать не так, как ожидалось. Спасибо за терпеливость.
Fisher-P-4660

Пневматический контроллер высокого/низкого давления Fisher™ 4660

Product Description

Пневматический контроллер низкого/высокого давления Fisher 4660 предназначен для активации систем аварийного останова трубопроводов, резервуаров и компрессоров. Контроллер может использоваться в системах с одной или двойной настройкой уставки для поддержания полного давления на выходе, когда технологический процесс работает в диапазоне настройки уставки. Если рабочее давление выйдет за этот диапазон, контроллер переключится с полного выходного давления на нулевое выходное давление. Основной механизм переключения в данном контроллере - это модуль реле запорного вентиля с дренажной заглушкой. Данная конструкция может использоваться как в запорно-спускных, так и только спускных системах.

Сертификаты
ATEX, ТР ТС
Входной сигнал
Пневматический
Максимальное давление на выходе
4,5 бар-и (65 фунт/кв.дюйм изб.)
Тип монтажа
Дистанционный монтаж, монтаж на приводе
Рабочая температура
Стандартная температура
Управление положением
Открытие/закрытие
Управление технологическими процессами
Давление
Сертификаты безопасности
Способность обеспечить уровень полноты безопасности SIL 3
Рабочая среда
Воздух, природный газ
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным представителем или офисом продаж компании Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Документация и чертежи

Особенности

  • Repeatability meets the U.S. Minerals Management Service test tolerances referenced in Outer Continental Shelf (OCS) Order No. 5 and defined in the American Petroleum Institute (API) RP14C standard.
  • Simple modular construction, plus a line of pre-packaged parts kits, makes pilot maintenance fast and easy.
  • Construction materials have been selected to protect the pilot from corrosive environments.
  • The rugged Bourdon tube sensing element and shock-absorbing switch points dampen the effects of vibration.
  • Standard high-resolution set point adjustments are easy to set, non-interactive, and can be locked in place to maintain the desired set point.
  • One pilot provides either a high-low function or a single switch point, whichever the application requires.
  • A supply pressure test function is provided.
  • An N05500 nickel alloy Bourdon tube is available for those applications where the pilot must meet the requirements of NACE Standard MR0175-2002.