Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Плановое обслуживание
В настоящее время мы проводим плановое техническое обслуживание. Некоторые функции сайта затронуты и могут работать не так, как ожидалось. Спасибо за терпеливость.
Fisher-P-3610J

Пневматический позиционер одностороннего действия Fisher™ 3610J

Product Description

Модель Fisher 3610J является пневматическим позиционером одностороннего действия, который используется с поворотным приводом для точного позиционирования регулирующих клапанов. Данные позиционеры обеспечивают позиционирование клапана пропорционально пневматическому входному сигналу или входному сигналу постоянного тока. Они обладают высокой стойкостью к внешним воздействиям и устанавливаются непосредственно на корпусе привода.

Класс зоны
ATEX Группа II, Категория 2 газ и пыль; ТР ТС для оборудования Групп II/III Категории 2
Сертификаты
ATEX, PED, ТР ТС
Протокол передачи данных
Пневматический сигнал 3-15 или 6-30 фунт/кв.дюйм; 0,2-1,0 или 0,4-2,0 бар
Диагностика
Нет
Входной сигнал
Пневматический
Максимальное давление на выходе
3,4 бар (50 фунт/кв. дюйм)
Тип монтажа
Монтаж на приводе
Рабочая температура
Стандартная температура
Управление положением
Плавное регулирование
Сертификаты безопасности
отсутствуют
Рабочая среда
Воздух, природный газ
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным представителем или офисом продаж компании Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Особенности

  • The positioner provides accurate, fast-response and can withstand the vibrations of most plant environments.
  • With the cover removed, zero span and cross-over adjustments are easily accessible and can be made with a screw driver.
  • Easily adjustable minor loop gain fine tunes the positioner to optimize dynamic response for each specific actuator size and application.
  • Changes in supply pressure have minimal effect on positioner operation.
  • Case, components, and gasket materials withstand harsh environments. Positioner bleed air purges internal parts and actuator housing for additional protection.
  • Simple adjustments permit switching between direct and reverse action; no additional parts are required.

Документация и чертежи