Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Плановое обслуживание
В настоящее время мы проводим плановое техническое обслуживание. Некоторые функции сайта затронуты и могут работать не так, как ожидалось. Спасибо за терпеливость.
Fisher-P-YD and YS

3-ходовые клапаны Fisher™ YD и YS

Product Description

3-ходовые клапаны Fisher YD и YS с разгруженным и неразгруженным плунжером с направляющей по клетке предназначаются как для регулирования, так и для работы в режиме "открыт/закрыт". Клапаны YD предназначены для смешения и разделения потока. Клапаны YS предназначены для смешения потоков. Клапаны Fisher YD и YS могут использоваться для широкого спектра задач, в том числе для сульфидных и хлоридных сред с растрескиванием под воздействием напряжений, характерных для нефте- и газодобывающей промышленности.

Сертификаты
CRN, ТР ТС, Неконтролируемые выбросы, PED
Сложные условия эксплуатации
Коррозионно-активные среды, общее назначение
Характеристика потока
YD: линейная; YS: равнопроцентная, линейная
Материалы
Углеродистая сталь, нержавеющая сталь, ковкий чугун
Рабочая температура
Стандартная температура
Класс давления
CL125, CL150, CL250, CL300, CL600, PN 16, PN 25, PN 40, PN 63, PN 100
Тип технологического соединения
Фланцевое, под приварку встык, фланцевое под кольцо овального сечения (RTJ), резьбовое, с раструбными концами под приварку
Класс герметичности
YD: класс II (FCI 70-2), класс IV (FCI 70-2); YS: класс IV (FCI 70-2), класс V (FCI 70-2)
Размер клапана
NPS 1/2, NPS 3/4, NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2, NPS 2-1/2, NPS 3, NPS 4, NPS 6
Стандарт размера клапана
NPS
Прочие характеристики
Свяжитесь с местным бизнес-партнером компании Emerson или ближайшим торговым представительством Emerson для получения дополнительной информации о технических характеристиках и вариантах исполнения изделия.

Особенности

  • Разгруженная конструкция плунжеров клапанов YD допускает использование меньших по размеру и стоимости приводов. Единая конструкция клапана позволяет применять оба типа тримов, а также крышки Fisher easy-e™, прокладки и уплотнения, что позволяет сократить расходы на содержание запасных частей.
  • Универсальность применения достигается благодаря специальному 3-ходовому регулированию. Различные варианты размеров клапанов, концевых соединений, диаметров портов и материалов трима обеспечивают универсальность конструкции для задач регулирования.
  • Возможно использование дополнительной системы уплотнения ENVIRO-SEAL. Данная система обеспечивает превосходное уплотнение, направление и передачу силы нагрузки.
  • Прочные материалы трима превосходно противостоят износу.
  • Клеточная конструкция упрощает проверку и снятие компонентов.
  • Детали уплотнений, включая фланцы сальника, шпильки и гайки, а также комплекты уплотнений являются стандартными для регулирующих клапанов YD, YS, и серии Fisher easy-e.
  • Направляющая по клетке обеспечивает высокую стабильность плунжера клапана, уменьшая вибрацию и механические шумы.

Документация и чертежи