Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-K-2051 Level Transmitter and 1299

Rosemount™ 2051L Level Transmitter and 1299 Seal

Технические характеристики

Уровнемер Rosemount™ 2051
Макс. рабочее давление
До 20,68 бар
Температурный диапазон технологического процесса
В зависимости от заполняющей жидкости — максимум 205 °C, минимум –105°C
Протокол цифровой связи
4–20 мА HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, 1–5 В HART® с малой потребляемой мощностью
Тип мембранно-разделительной системы
Прямой монтаж, капиллярная система Tuned-System
Соединение преобразователя
Сварная ремонтопригодная конструкция
Технологическое соединение
Фланцевое: ANSI/ASME, EN/DIN, JIS
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Нержавеющая сталь 316L, сплав C-276, тантал
Диагностика
Базовая диагностика
Сертификация
SIL 2/3 (сертифицирован согласно IEC 61508 посредством независимой третьей стороны), NACE®, взрывоопасное применение, весь перечень сертификатов представлен в полной спецификации
Rosemount™ 1299 Diaphragm Seal System
Seal System Type
Direct Mount, Remote Mount, Tuned-System, Balanced System
Transmitter Connection
Welded-Repairable, All Welded
Process Connection
Flanged: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST, & JIS
Threaded: NPT, DIN, ISO
Hygienic
Process Wetted Material
316L SST, Alloy C-276, Alloy 400, Tantalum, Gold-plated Alloy 400, Gold-plated 316L SST, CorrosionShield PFA coated 316 SST, see PDS for full list of materials
Certifications/Approvals
SIL 2/3 certified to IEC 61508 by an independent 3rd party, 3A, NACE®, hazardous location, see PDS for full list of certifications

Особенности

Уровнемер Rosemount™ 2051
  • Изготавливаются из различных материалов и с разными вариантами технологических соединений, а также с большим выбором выходных сигналов, что обеспечивает гибкость применения
  • Система Tuned-System и прямой монтаж обеспечивают оптимальное решение для определения уровня
  • Сертифицируется по уровню полноты безопасности SIL 2/3 по стандарту IEC 61508 (независимой сторонней организацией) с предоставлением сертификата предшествующего применения с данными FMEDA для безопасных установок
  • Локальный интерфейс оператора (LOI) для быстрого вода в эксплуатацию на месте без использования дополнительных инструментов
  • Оптимизированная конструкция мембранной системы обеспечивает качественное измерение в суровых технологических условиях
Rosemount™ 1299 Diaphragm Seal System
  • New intuitive model structure that makes ordering the correct seal system easier
  • New 800 PSI threaded connection rating
  • Protects transmitter diaphragm from corrosive, erosive or extreme temperature processes
  • Wide variety of seals meet varying process requirements and specifications, including industry-specific applications
  • SIL 2/3 certified to IEC 61508 (via 3rd party) and prior-use certificate of FMEDA data for safety installations
  • Eliminates need for mounting hardware to reduce installation costs
  • Adaptable direct mount gage or absolute seal system can be used for pressurized or vented tank applications
  • Tuned-Systems can reduce temperature effects by 10-20% and improve response time by 80% vs. traditional installations

Документация и чертежи

Уровнемер Rosemount™ 2051
Rosemount™ 1299 Diaphragm Seal System