Для достижения лучших рабочих показателей системы управления морскими цистернами можно использовать интеллектуальные модули ввода/вывода и Fieldbus. Разработаны для создания локального кластера устройств ввода/вывода, состоящего из одного или нескольких интеллектуальных и программируемых блоков. Для соблюдения специфических требований можно соединять любое количество модулей ввода/вывода любого типа. Каждый модуль - это интеллектуальный клеммный блок, поэтому дополнительная внутренняя проводка для сигналов ввода/вывода не требуется.