Электрические разъемы ASCO серии DIN представляют собой разъемы с наконечниками, предназначенные для стандартных трехконтактных литых катушек. Разъемы выполнены защищены корпусом и крышкой из полиамида, армированного стекловолокном. Степень влагозащищенности разъемов DIN соответствует нормативам IP65, поэтому при правильной установке с прокладками они могут омываться водой. Стандартный соединитель с контактами 18 мм со съемной крышкой, обеспечивает доступ к проводке для удобной проверки наличия питания без отсоединения или прерывания работы соленоидного клапана.