Серия Numatics NRG — это линейка параллельных захватов, отличающихся синхронизированным или податливым движением с двумя противоположными поршнями, расположенными в одном отверстии. Механизм синхронизации расположен внутри и защищен от загрязнений. Устройство имеет компактные размеры и легкий вес при высоком отношении усилия захвата к размеру. Оно идеально подходит для использования в виноделии, аналитическом и диагностическом оборудовании, автомобильной промышленности, оборудовании коммерческих прачечных и пылесборниках.