Система Rosemount Radar Master Plus разработана для обеспечения максимального удобства пользователя при конфигурировании и эксплуатации уровнемера Rosemount 5408. Интуитивная процедура настройки гарантирует правильную установку и готовность уровнемера к работе. Наличие динамических графических средств отображения упрощает процесс конфигурации и корректировки настроек. Все оповещения совместимы с рекомендациями NAMUR NE 107, что отвечает опыту промышленных предприятий. Функция хранения данных позволяет отслеживать события и аварийные сигналы, произошедшие в течение 7 предыдущих дней.