ПО Rosemount Radar Master - это программный комплекс для конфигурирования радарных устройств Для совместимости с вашей производственной инфраструктурой ПО поддерживает протоколы HART, Foundation Fieldbus и Modbus. Благодаря таким функциям, как конфигурация в режиме офлайн/онлайн, расширенная справочная онлайн-система и возможности регистрации, программное обеспечение Rosemount Radar Master станет для вас оптимальным вариантом при выполнении настройки. Кроме того, ПО обладает функцией ультразвукового изображения для представления точной картины отраженных радиолокационных сигналов в резервуаре и интуитивно понятным мастером настройки, который поможет вам выполнить конфигурацию всего за несколько минут.